Equipamentos robóticos de manuseio de materiais têm sido usados há muito tempo para realizar tarefas repetitivas na fabricação, mas a tecnologia continua expandindo suas capacidades. Os veículos elétricos sem condutor são cada vez mais utilizados em instalações de produção e distribuição para transportar cargas. Um sistema automatizado de armazenamento e recuperação envolvendo componentes como guindastes, ônibus, robôs, carrosséis e elevadores verticais pode automatizar um armazém inteiro enquanto trabalha sem erros 24 horas por dia, 7 dias por semana.

PRODUTO EM DESTAQUE
O PVSG fornece roteamento e interface de gateway entre portas de comunicação. O PVSG é perfeito para equilibrar a utilização do barramento CAN em um veículo complexo. Seus barramentos CAN roteiam, repetem ou bloqueiam mensagens conforme configurado usando a ferramenta PVSG Config.
Esta é uma unidade de display mestre compatível com o sistema da plataforma IQANdesign. A unidade é totalmente programável para uso em qualquer aplicação de máquina como controlador mestre, interface gráfica do usuário e como gateway CAN.
As bombas de engrenagens de deslocamento fixo Parker oferecem durabilidade em alta pressão devido à sua construção em ferro fundido, tornando-as ideais para ciclos de trabalho elevados no manuseio de materiais. Eles estão disponíveis como bomba padrão, bomba de embreagem e bomba tandem e apresentam construção de três peças para flexibilidade de distribuição.
Projetada para atender e exceder as especificações de desempenho ISO 18752, a mangueira GlobalCore 187 oferece pressão de trabalho constante de 1.000 PSI e foi projetada para se destacar em ambientes agressivos e aplicações de alto impulso. Construído com um tubo interno de borracha sintética para uma ampla gama de compatibilidades de fluidos.
A família de sensores de inclinação inercial da Parker protege os equipamentos e os trabalhadores de manuseio de materiais, fornecendo aos operadores feedback rápido e preciso sobre o ângulo de inclinação, inclinação e rotação. Eles também podem ser montados em chassis de veículos com lanças de elevação e fornecer informações em tempo real para capacidade de nivelamento automático.
A MA180 é uma válvula sensora de carga de centro fechado desenvolvida para o mercado de movimentação de materiais. A válvula é projetada economicamente usando um monobloco de 2 seções com seções auxiliares empilháveis. A durabilidade dos componentes foi comprovada através de testes de laboratório em paralelo com testes no mundo real no veículo.
Os engenheiros estão reduzindo o tamanho dos motores de combustão interna para reduzir as emissões. Fazer isso exige que eles encontrem energia alternativa para funções auxiliares, como sistemas de direção. Os melhores motores de ímã permanente GVM, geradores elétricos e bombas eletro-hidráulicas da Parker fornecem a energia necessária.
A vedação facial Seal-Lok O-Ring oferece um design de vedação sem vazamentos e construção robusta, tornando-a ideal para uso em ambientes de alta pressão, vibração e impulso. Disponíveis em aço e aço inoxidável, nossas conexões excedem os requisitos de corrosão SAE, prolongando a vida útil do equipamento.
As mangueiras sobre a polia Parflex podem suportar as tensões da flexão contínua. Freqüentemente, os materiais nas empilhadeiras se deslocam em trânsito, encontrando o mastro e as mangueiras hidráulicas no mastro, um motivo conhecido para falha da mangueira. A instalação de uma mangueira com resistência superior à abrasão prolongará a vida útil da mangueira.
Nossa série de filtros Spin-On de baixa pressão renomeada é econômica, mas intransigente em desempenho e qualidade. Pressão operacional máxima permitida de 150 PSI/10,3 Bar e capaz de fluxos de até 50 GPM/190 LPM dependendo da viscosidade.
Os acopladores rápidos e niples anti-derramamento da Parker são ideais para uso em uma variedade de aplicações hidráulicas onde as linhas de fluido exigem conexão e desconexão rápida e fácil com derramamento mínimo e inclusão de ar limitada.
Esta é uma unidade de display mestre compatível com o sistema da plataforma IQANdesign. A unidade é totalmente programável para uso em qualquer aplicação de máquina como controlador mestre, interface gráfica do usuário e como gateway CAN.
As bombas de engrenagens de deslocamento fixo Parker oferecem durabilidade em alta pressão devido à sua construção em ferro fundido, tornando-as ideais para ciclos de trabalho elevados no manuseio de materiais. Eles estão disponíveis como bomba padrão, bomba de embreagem e bomba tandem e apresentam construção de três peças para flexibilidade de distribuição.
Projetada para atender e exceder as especificações de desempenho ISO 18752, a mangueira GlobalCore 187 oferece pressão de trabalho constante de 1.000 PSI e foi projetada para se destacar em ambientes agressivos e aplicações de alto impulso. Construído com um tubo interno de borracha sintética para uma ampla gama de compatibilidades de fluidos.
A família de sensores de inclinação inercial da Parker protege os equipamentos e os trabalhadores de manuseio de materiais, fornecendo aos operadores feedback rápido e preciso sobre o ângulo de inclinação, inclinação e rotação. Eles também podem ser montados em chassis de veículos com lanças de elevação e fornecer informações em tempo real para capacidade de nivelamento automático.
A MA180 é uma válvula sensora de carga de centro fechado desenvolvida para o mercado de movimentação de materiais. A válvula é projetada economicamente usando um monobloco de 2 seções com seções auxiliares empilháveis. A durabilidade dos componentes foi comprovada através de testes de laboratório em paralelo com testes no mundo real no veículo.
Os engenheiros estão reduzindo o tamanho dos motores de combustão interna para reduzir as emissões. Fazer isso exige que eles encontrem energia alternativa para funções auxiliares, como sistemas de direção. Os melhores motores de ímã permanente GVM, geradores elétricos e bombas eletro-hidráulicas da Parker fornecem a energia necessária.
A vedação facial Seal-Lok O-Ring oferece um design de vedação sem vazamentos e construção robusta, tornando-a ideal para uso em ambientes de alta pressão, vibração e impulso. Disponíveis em aço e aço inoxidável, nossas conexões excedem os requisitos de corrosão SAE, prolongando a vida útil do equipamento.
As mangueiras sobre a polia Parflex podem suportar as tensões da flexão contínua. Freqüentemente, os materiais nas empilhadeiras se deslocam em trânsito, encontrando o mastro e as mangueiras hidráulicas no mastro, um motivo conhecido para falha da mangueira. A instalação de uma mangueira com resistência superior à abrasão prolongará a vida útil da mangueira.
Nossa série de filtros Spin-On de baixa pressão renomeada é econômica, mas intransigente em desempenho e qualidade. Pressão operacional máxima permitida de 150 PSI/10,3 Bar e capaz de fluxos de até 50 GPM/190 LPM dependendo da viscosidade.
Os acopladores rápidos e niples anti-derramamento da Parker são ideais para uso em uma variedade de aplicações hidráulicas onde as linhas de fluido exigem conexão e desconexão rápida e fácil com derramamento mínimo e inclusão de ar limitada.
Esta é uma unidade de display mestre compatível com o sistema da plataforma IQANdesign. A unidade é totalmente programável para uso em qualquer aplicação de máquina como controlador mestre, interface gráfica do usuário e como gateway CAN.
As bombas de engrenagens de deslocamento fixo Parker oferecem durabilidade em alta pressão devido à sua construção em ferro fundido, tornando-as ideais para ciclos de trabalho elevados no manuseio de materiais. Eles estão disponíveis como bomba padrão, bomba de embreagem e bomba tandem e apresentam construção de três peças para flexibilidade de distribuição.
Projetada para atender e exceder as especificações de desempenho ISO 18752, a mangueira GlobalCore 187 oferece pressão de trabalho constante de 1.000 PSI e foi projetada para se destacar em ambientes agressivos e aplicações de alto impulso. Construído com um tubo interno de borracha sintética para uma ampla gama de compatibilidades de fluidos.
A família de sensores de inclinação inercial da Parker protege os equipamentos e os trabalhadores de manuseio de materiais, fornecendo aos operadores feedback rápido e preciso sobre o ângulo de inclinação, inclinação e rotação. Eles também podem ser montados em chassis de veículos com lanças de elevação e fornecer informações em tempo real para capacidade de nivelamento automático.
VÍDEO EM DESTAQUE
Os produtos e sistemas da Parker para manuseio de materiais estão ajudando a melhorar a fabricação e a logística. As soluções de guindaste oferecem o mais alto desempenho com posicionamento preciso e controle de elevação. A tecnologia de empilhadeira fornece monitoramento remoto de última geração e desempenho de precisão.
Interativo
Este gráfico interativo mostra um caminhão comercial. Clique nas diversas seções para saber mais sobre produtos específicos que a Parker oferece.
PARKER NEWS
Confira os últimos artigos publicados por nossa equipe de engenheiros, gerando soluções inovadoras para o mercado.